Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0271010600905

Expand Table
FR
1/5
IDNR
Désignation
BEZ
taille de vis
GR
niveau de détail
LOD
Internationale Produkt ID
INTERNATIONALPI
BIT
diamètre (d1)
DURCHMESSER [mm]
empreinte
ANTRIEB
diamètre de la tête (dk)
KOPFDURCHMESSER [mm]
longueur (Ls)
LAENGE [mm]
Material
MATERIAL
type de tête
KOPFFORM
revêtement
OBERFLAECHE
1
2
3
0271010600905
Universalschraube mit Kopfbohrung, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
6x90
350
4003530017247
Z2
6
Kreuzschlitz Z
11.6
90
Stahl
Senkkopf
WIROX
0271010601005
Universalschraube mit Kopfbohrung, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
6x100
350
4003530017254
Z2
6
Kreuzschlitz Z
11.6
100
Stahl
Senkkopf
WIROX
0271010601205
Universalschraube mit Kopfbohrung, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
6x120
350
4003530017261
Z2
6
Kreuzschlitz Z
11.6
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Show compressed display (3 configurable products)
Numéro de commande0271010600905
Shorttextavec alésage de la tête, filetage partiel, tête fraisée, cruciforme, pointe S, WIROX
Dernières modifications05.12.2024 11:09:03
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

IFC4

IFC4_IFCMECHANICALFASTENER Mechanical Fastener

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model